Menü Suche

Manueller Schubstangenspanner 700.0 lbf Mit Flansch

Der Schubstangenspanner mit Flansch, geeignet für Spindelgewinde, hält Materialien mit einer Kraft von 318,0 kg | 701,1 lbs an ihrem Platz. Bei dem Niederprofilspanner wird eine Vorwärtsbewegung genutzt, um Rutschen und Bewegung zu verhindern.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10390160

Hersteller-Artikelnummer:

493792

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 53,46 €
10 - 19 50,7626 €
20 + 48,1083 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 153.0 mm
Haltekraft 3113.8 N
Montageart Flanged
Griff Bewegungsmodus Vorwärtsbewegung
Material Unterteil Edelstahl
Griffbewegung 180
Grifffarbe Rot
Zolltarifnummer 8205700000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns