Menü Suche

Kniehebelspanner - Kappen für Spindeln

Auf Lager

Gummi-Schutzkappen werden als Alternative zu Druckstücken aus Metall verwendet. Sie können auch als allgemeiner Ersatz, als Verschleißteil, für Andruckspindeln mit Gummi-Druckstück verwendet werden.

Material: Neopren Farbe: Schwarz Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde C D A B Kaufen
0,3102 € - 0,3102 € 1000 Auf Lager
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
0,7898 € - 0,7898 € 650 Auf Lager
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
0,6017 € - 0,6017 € 930 Auf Lager
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
0,376 € - 0,376 € 1000 Auf Lager
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neopren Schwarz

20510367

Preisbereich
0,3102 € - 0,3102 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Bolzengewinde
    M5
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neopren Schwarz

20510350

Preisbereich
0,7898 € - 0,7898 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neopren Schwarz

20510381

Preisbereich
0,6017 € - 0,6017 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Bolzengewinde
    M8
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neopren Schwarz

20510374

Preisbereich
0,376 € - 0,376 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Bolzengewinde
    M6