Menü Suche

Klettband-Rolle 20.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Schwarz

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10166857

Hersteller-Artikelnummer:

RKWRA-20-BK

950 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyamid; Polyester; Polypropylen
Typ Montagebohrung No Screw Hole
Typ Rolle, Standard
Gesamtlänge 25.0 m
Rollenlänge 25.0 m
Zolltarifnummer 3921190099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns