Menü Suche

Klemmschalengleiter

Auf Lager

Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.

Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.

  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Nylon
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Formen: Rechteckig und Rund
  • Optionen mit mittigem Stift.


Seriennummer: SR1503

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Farbe Form Unterteil Hauptmaterial Typ Kaufen
0,1577 € - 0,39 € 1200 Auf Lager
18.0 mm
Weiß
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,2731 € - 0,6688 € 3450 Auf Lager
26.0 mm
Weiß
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
10290453 0,4928 € - 0,9757 € 600 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,0548 € - 0,2025 € 9600 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,085 € - 0,2232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1591 € - 0,1999 € 2814 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1167 € - 0,2312 € 6900 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1914 € - 0,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1492 € - 0,3674 € 868 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
3,0554 € - 3,0554 € 2184 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
0,0912 € - 0,1836 € 10000 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1703 € - 0,4494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,152 € - 0,1914 € 696 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,2872 € - 0,359 € 500 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1274 € - 0,2525 € 500 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,1577 € - 0,3134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,1349 € - 0,1689 € 1985 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,4393 € - 0,5477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,07 € - 0,2613 € 5900 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,3055 € - 0,6061 € 1900 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
  • von 3
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Preisbereich
0,39 € - 0,1577 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Weiß
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Preisbereich
0,6688 € - 0,2731 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Weiß
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm LDPE

10290453

Preisbereich
0,9757 € - 0,4928 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 18.0 mm LDPE

10247204

Preisbereich
0,2025 € - 0,0548 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter 22.0 mm LDPE

10257449

Preisbereich
0,2232 € - 0,085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Preisbereich
0,1999 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2814 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Preisbereich
0,2312 € - 0,1167 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Preisbereich
0,3784 € - 0,1914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Preisbereich
0,3674 € - 0,1492 €

Lagerbestände
868 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 22.0 mm Nylon

10261507

Preisbereich
3,0554 € - 3,0554 €

Lagerbestände
2184 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter 16.0 mm LDPE

10247198

Preisbereich
0,1836 € - 0,0912 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    16.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter 26.0 mm LDPE

10380352

Preisbereich
0,4494 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Preisbereich
0,1914 € - 0,152 €

Lagerbestände
696 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Preisbereich
0,359 € - 0,2872 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290347

Preisbereich
0,2525 € - 0,1274 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Preisbereich
0,3134 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290262

Preisbereich
0,1689 € - 0,1349 €

Lagerbestände
1985 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Preisbereich
0,5477 € - 0,4393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Preisbereich
0,2613 € - 0,07 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Preisbereich
0,6061 € - 0,3055 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz