Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.
Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.
Seriennummer: SR1503
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohrdurchmesser | Farbe | Form Unterteil | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1395 € - 0,5144 € | 448 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Schwarz
|
Rechteckig
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
No Centre Pin
|
||
| 0,4012 € - 0,7954 € | 12480 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,5702 € - 1,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 1,1221 € - 1,4518 € | 300 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 0,5787 € - 0,6082 € | 5059 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
2
|
||
| 0,9039 € - 0,9039 € | 940 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,2196 € - 0,2731 € | 3973 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
No Centre Pin
|
||
| 0,3717 € - 0,7362 € | 15853 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,359 € - 0,7126 € | 800 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,8434 € - 0,8434 € | 1627 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,2503 € - 1,298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 0,288 € - 0,288 € | 320 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,8067 € - 0,8067 € | 129 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 10170205 | 1,463 € - 1,9335 € | 1200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
|
| 0,4012 € - 0,7954 € | 900 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
No Centre Pin
|
||
| 0,566 € - 0,566 € | 4504 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
2
|
||
| 0,5406 € - 0,5406 € | 5899 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
2
|
||
| 0,1844 € - 0,2295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
No Centre Pin
|
||
| 0,6012 € - 1,76 € | 2029 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Nylon 6/6
|
No Centre Pin
|
||
| 1,1827 € - 1,4784 € | 707 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
No Centre Pin
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.