Menü Suche

Klemmschalengleiter

Auf Lager

Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.

Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.

  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Nylon
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Formen: Rechteckig und Rund
  • Optionen mit mittigem Stift.


Seriennummer: SR1503

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Farbe Form Unterteil Hauptmaterial Typ Kaufen
1,3151 € - 1,3151 € 502 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
No Centre Pin
1,1827 € - 1,4784 € 707 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
No Centre Pin
1,1827 € - 1,4784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
No Centre Pin
0,5787 € - 0,6082 € 5059 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
2
0,4012 € - 0,7954 € 12480 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,5702 € - 1,1295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,2503 € - 1,298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,1844 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
No Centre Pin
0,2196 € - 0,2731 € 3973 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
No Centre Pin
0,8067 € - 0,8067 € 129 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,566 € - 0,566 € 4504 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
2
0,8434 € - 0,8434 € 1627 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,9039 € - 0,9039 € 940 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
10170205 1,463 € - 1,9335 € 1200 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,5406 € - 0,5406 € 5899 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
2
0,359 € - 0,7126 € 800 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,3717 € - 0,7362 € 15853 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
1,1221 € - 1,4518 € 300 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,4012 € - 0,7954 € 900 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
No Centre Pin
0,288 € - 0,288 € 320 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
  • von 3
Klemmschalengleiter Rund 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Preisbereich
1,3151 € - 1,3151 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    No Centre Pin
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Preisbereich
1,4784 € - 1,1827 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    32.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    No Centre Pin
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 38.0 mm 75.0 mm LDPE

10290125

Preisbereich
1,4784 € - 1,1827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    38.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    No Centre Pin
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 32.0 mm LDPE

10261545

Preisbereich
0,6082 € - 0,5787 €

Lagerbestände
5059 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Preisbereich
0,7954 € - 0,4012 €

Lagerbestände
12480 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    12.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Preisbereich
1,1295 € - 0,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 30.0 mm LDPE

10170212

Preisbereich
1,298 € - 0,2503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter Rund 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Preisbereich
0,2295 € - 0,1844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    No Centre Pin
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Preisbereich
0,2731 € - 0,2196 €

Lagerbestände
3973 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    No Centre Pin
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Preisbereich
0,8067 € - 0,8067 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 19.0 mm LDPE

10261521

Preisbereich
0,566 € - 0,566 €

Lagerbestände
4504 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter Rund 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Preisbereich
0,8434 € - 0,8434 €

Lagerbestände
1627 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    32.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Preisbereich
0,9039 € - 0,9039 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    35.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 25.0 mm LDPE

10170205

Preisbereich
1,9335 € - 1,463 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter 25.0 mm LDPE

10261538

Preisbereich
0,5406 € - 0,5406 €

Lagerbestände
5899 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Preisbereich
0,7126 € - 0,359 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Preisbereich
0,7362 € - 0,3717 €

Lagerbestände
15853 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 25.0 mm LDPE

10170199

Preisbereich
1,4518 € - 1,1221 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Preisbereich
0,7954 € - 0,4012 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    12.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    No Centre Pin
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Preisbereich
0,288 € - 0,288 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    14.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz