Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
9,2004 € - 10,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12,0966 € - 13,4276 € 20 Auf Lager
M10
45,0222 € - 47,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
37.0 mm
42.0 mm
34,1104 € - 34,1104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
3,8919 € - 4,4493 € 225 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5623 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 178 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 157 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 648 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,8298 € 38 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 20 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 394 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8116 € - 4,4493 € 82 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10268797

Preisbereich
10,1951 € - 9,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10268834

Preisbereich
13,4276 € - 12,0966 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 Natur

10285466

Preisbereich
47,3918 € - 45,0222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M16 40.0 mm Schwarz

10268629

Preisbereich
34,1104 € - 34,1104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
  • Grifflänge
    108.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190401

Preisbereich
4,4493 € - 3,8919 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190449

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190487

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190524

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 40.0 mm Schwarz

10268452

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190050

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190098

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190210

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190258

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190296

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190104

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190227

Preisbereich
3,8298 € - 3,2858 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190265

Preisbereich
3,8298 € - 3,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190302

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190340

Preisbereich
3,8861 € - 3,2858 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190425

Preisbereich
4,4493 € - 3,8116 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm