Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
3,6186 € - 4,4916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 45 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8773 € - 4,6746 € 16 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
61,7871 € - 122,4193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
55,2758 € - 55,2758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
41,146 € - 85,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
84,5154 € - 167,438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
42,1992 € - 44,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
59,3568 € - 59,3568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,8298 € 38 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
75,8283 € - 75,8283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
82,3653 € - 163,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 20 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
111,678 € - 221,2541 € 6 Auf Lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
  • von 6
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190494

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190272

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190210

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190586

Preisbereich
4,6746 € - 3,8773 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285633

Preisbereich
122,4193 € - 61,7871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285497

Preisbereich
55,2758 € - 55,2758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285565

Preisbereich
85,8231 € - 41,146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285664

Preisbereich
167,438 € - 84,5154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285572

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 Natur

10285473

Preisbereich
44,4225 € - 42,1992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285619

Preisbereich
59,3568 € - 59,3568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190067

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190104

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190227

Preisbereich
3,8298 € - 3,2858 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10285510

Preisbereich
75,8283 € - 75,8283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285657

Preisbereich
163,1684 € - 82,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190265

Preisbereich
3,8298 € - 3,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190302

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285688

Preisbereich
221,2541 € - 111,678 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190005

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm