Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 3,5926 € |
50 - 99 | 3,3991 € |
100 - 199 | 3,2195 € |
200 + | 2,935 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Technopolymer |
Thread Material | Steel |
Base Height | 29.5 mm |
Base Height | 1.161 in |
Handle Diameter | 15.5 mm |
Handle Diameter | 0.61 in |
Handle Length | 52.0 mm |
Handle Length | 2.047 in |
Handle Radius | 44.0 mm |
Handle Radius | 1.732 in |
Overall Height | 32.5 mm |
Overall Height | 1.28 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.