Menü Suche

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindeeinsatz

Auf Lager

Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Gewindegröße Farbe Griffradius Kaufen
6,7291 € - 6,8152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,7291 € - 6,8152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,4135 € - 6,5139 € 100 Auf Lager
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,356 € - 7,0591 € 1750 Auf Lager
37.0 mm
M8
Orange
65.0 mm
5,1078 € - 5,6673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M6
Schwarz
43.0 mm
1,2083 € - 1,2083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M6
Orange
65.0 mm
6,3274 € - 7,0304 € 6010 Auf Lager
26.0 mm
M5
Schwarz
43.0 mm
0,7007 € - 0,7007 € 1100 Auf Lager
26.0 mm
M5
Orange
43.0 mm
8,943 € - 9,9565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
1,7357 € - 1,7357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
2,0436 € - 2,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
3,9507 € - 3,9507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
44.0 mm
16,9172 € - 16,9172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Schwarz
5,61 € - 5,6387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M3
Grau
30.0 mm
5,61 € - 5,6387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M4
Grau
30.0 mm
1,7357 € - 1,7357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
5,6673 € - 5,6817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M5
Schwarz
30.0 mm
5,7965 € - 5,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
7,5756 € - 17,6564 € 1060 Auf Lager
46.0 mm
M10
Orange
83.0 mm
6,356 € - 7,0591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M6
Schwarz
65.0 mm
  • von 4
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364819

Preisbereich
6,8152 € - 6,7291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364857

Preisbereich
6,8152 € - 6,7291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel Gewindeeinsatz M8 8.0 mm PA Schwarz

10364888

Preisbereich
6,5139 € - 6,4135 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm Gewindeeinsatz M8 Orange

10259252

Preisbereich
7,0591 € - 6,356 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10260364

Preisbereich
5,6673 € - 5,1078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    26.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Gewindeeinsatz M6 Orange

10259245

Preisbereich
1,2083 € - 1,2083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Gewindeeinsatz M5 Schwarz

10260357

Preisbereich
7,0304 € - 6,3274 €

Lagerbestände
6010 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    26.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Gewindeeinsatz M5 Orange

10259221

Preisbereich
0,7007 € - 0,7007 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    26.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10275009

Preisbereich
9,9565 € - 8,943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Klemmgriff mit Innengewinde 30.0 mm M5 10.0 mm PA Schwarz

10645413

Preisbereich
1,7357 € - 1,7357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 30.0 mm M5 20.0 mm PA Schwarz

10639467

Preisbereich
2,0436 € - 2,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M5 Schwarz

10364611

Preisbereich
3,9507 € - 3,9507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm Gewindeeinsatz M12 Schwarz

10275047

Preisbereich
16,9172 € - 16,9172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M3 Grau

10364529

Preisbereich
5,6387 € - 5,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Grau
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M4 Grau

10364543

Preisbereich
5,6387 € - 5,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Grau
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 30.0 mm M5 16.0 mm PA Schwarz

10640197

Preisbereich
1,7357 € - 1,7357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 30.0 mm Gewindeeinsatz M5 Schwarz

10364598

Preisbereich
5,6817 € - 5,6673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10364628

Preisbereich
5,8252 € - 5,7965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 83.0 mm Gewindeeinsatz M10 Orange

10259269

Preisbereich
17,6564 € - 7,5756 €

Lagerbestände
1060 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Orange
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    46.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10260371

Preisbereich
7,0591 € - 6,356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.0 mm