Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpushöhe | Gewindegröße | Farbe | Griffradius | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7033 € - 1,7033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7974 € - 2,7974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,0055 € - 2,0055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,877 € - 3,877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,2375 € - 6,9275 € | 1770 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,0125 € - 5,5617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Schwarz; Rot
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 8,7762 € - 9,7709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
|
||
| 16,6017 € - 16,6017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Schwarz
|
|
||
| 5,5054 € - 5,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5054 € - 5,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7033 € - 1,7033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5617 € - 5,5757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6884 € - 5,7166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Schwarz
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8937 € - 2,8937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8937 € - 2,8937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5617 € - 5,5757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,4344 € - 17,3272 € | 1060 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Orange
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 1,1858 € - 1,1858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,6876 € - 0,6876 € | 1100 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 6,2375 € - 6,9275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Schwarz; Rot
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.