Menü Suche

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
39 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Gewindegröße Durchmesser Unterteil Kaufen
6,8148 € - 10,5264 € 550 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M6
12.0 mm
7,547 € - 17,6229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M10
19.0 mm
7,547 € - 17,6229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M10
19.0 mm
6,4769 € - 7,195 € 1610 Auf Lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,4769 € - 7,195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M8
15.0 mm
11,1797 € - 23,4775 € 820 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € 190 Auf Lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € 2990 Auf Lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
7,547 € - 17,6229 € 1310 Auf Lager
46.0 mm
M10
19.0 mm
5,9841 € - 13,9859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,4071 € - 4,8717 € 2040 Auf Lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,8148 € - 18,8943 € 1660 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,4681 € - 5,4681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.7 mm
21,7797 € - 21,7797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.5 mm
27,221 € - 27,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
15.7 mm
35,6609 € - 35,6609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
22.7 mm
19,1907 € - 19,1907 € 90 Auf Lager
M8
13.5 mm
24,5881 € - 25,89 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
15.7 mm
33,7008 € - 33,7008 € 80 Auf Lager
M12
18.5 mm
  • von 2
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 20.0 mm Schwarz

10261231

Preisbereich
10,5264 € - 6,8148 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Nylon Orange

10259290

Preisbereich
6,6599 € - 5,9841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Nylon Orange

10259337

Preisbereich
17,6229 € - 7,547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Korpushöhe
    46.0 mm
  • Grifflänge
    83.0 mm
Klemmhebel 83.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10260456

Preisbereich
17,6229 € - 7,547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Korpushöhe
    46.0 mm
  • Grifflänge
    83.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Nylon Orange

10259306

Preisbereich
7,195 € - 6,4769 €

Lagerbestände
1610 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Nylon Orange

10259313

Preisbereich
7,195 € - 6,4769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M12 35.0 mm Nylon Orange

10259344

Preisbereich
23,4775 € - 11,1797 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Schwarz

10260418

Preisbereich
6,6599 € - 5,9841 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Nylon Orange

10259283

Preisbereich
6,6599 € - 5,9841 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Nylon Orange

10259320

Preisbereich
17,6229 € - 7,547 €

Lagerbestände
1310 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Korpushöhe
    46.0 mm
  • Grifflänge
    83.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10260425

Preisbereich
13,9859 € - 5,9841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 10.0 mm Schwarz

10261200

Preisbereich
4,8717 € - 4,4071 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10261248

Preisbereich
18,8943 € - 6,8148 €

Lagerbestände
1660 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm Schwarz

10275061

Preisbereich
5,4681 € - 5,4681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    9.7 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10275108

Preisbereich
21,7797 € - 21,7797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10275139

Preisbereich
27,221 € - 27,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 108.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 63.0 mm Schwarz

10275177

Preisbereich
35,6609 € - 35,6609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    22.7 mm
  • Grifflänge
    108.0 mm
  • Gewindelänge
    63.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10275085

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10275122

Preisbereich
25,89 € - 24,5881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10275160

Preisbereich
33,7008 € - 33,7008 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss