20124168
27963135002E
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 19 | 44,3825 € |
| 20 + | 20,552 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gesamtlänge | 135.0 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 5.315 in |
| Abstand zwischen Befestigungslöchern | 22.0 mm |
| Abstand zwischen Befestigungslöchern | 0.866 in |
| Kompatible Schraubengrößen (alle) | 5.4 |
| Stärke | 0.157 in |
| Stärke | 4.0 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Hauptmaterial | Stahl, verzinkt |
| Zolltarifnummer | 7318290090 |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.213 in |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 5.4 mm |
| Länge Unterteil | 1.378 in |
| Länge Unterteil | 35.0 mm |
| Befestigungsmethode | Fastener Screws |
| Funktionsweise | Folding |
| Scharniertyp | Cover Stay |
| Korpusmaterial | Stahl, verzinkt |
| Befestigungsausrichtung | Für linken Türanschlag |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.