Menü Suche

Klappenaufsteller Für rechten Türanschlag 292.0 mm Edelstahl

Dieser Klappenaufsteller lässt sich um 90 Grad aufklappen, was einen einfachen Zugang ermöglicht und verhindert, dass sich der Deckel versehentlich schließt. Wird bei offenen Deckeln und elektrischen Schalttafeln verwendet. Die rechtsseitige Befestigungsausrichtung sorgt für Haltbarkeit und Stärke. Montiert mit Befestigungsschrauben, silberfarben und aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20124144

Hersteller-Artikelnummer:

27940292001E

36 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 113,2001 €
20 + 53,3239 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

113,20 €

1 x 113,2001 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 292.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 22.0 mm
Kompatible Schraubengrößen (alle) 5.4
Stärke 4.0 mm
Oberfläche Natur
Hauptmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890
Durchmesser Befestigungsbohrung 5.4 mm
Länge Unterteil 35.0 mm
Befestigungsmethode Fastener Screws
Funktionsweise Folding
Scharniertyp Cover Stay
Korpusmaterial Edelstahl
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns