Menü Suche

Klappenaufsteller Für rechten Türanschlag 215.0 mm 6.3 mm 355.0 mm Stahl

Lid stay made of steel with zinc plating for high strength and anti-corrosion performance, features a sliding mechanism that auto-locks in position for stable cover panel support, and a press button for easy unlocking and operation.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20961824

Hersteller-Artikelnummer:

20961824

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 30,8692 €
100 + 27,7823 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

1.543,46 €

50 x 30,8692 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 355.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 215.0 mm
Kompatible Schraubengrößen (alle) M6
Stärke 34.0 mm
Oberfläche Verzinkt
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 8302490099
Durchmesser Befestigungsbohrung 6.3 mm
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns