Menü Suche

Klappenaufsteller Für rechten Türanschlag 292.0 mm Zinklegierung

This Mount Lid Stays folds to 90 degrees, allowing for simple access and keeping the lid from closing accidentally. Used for open lids, and electric panels. Right-handed mounting orientation provides durability and strength. Mounted with fastener screws, silver and made of Zinc alloy.
Artikelnr:

07963292001E

215 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 19,1224 €
50 + 9,3538 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

19,12 €

1 x 19,1224 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gesamtlänge 292.0 mm
Kompatible Schraubengrößen (alle) 5.0
Stärke 2.5 mm
Oberfläche Zinc Plated
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7318190090
Durchmesser Befestigungsbohrung 5.4 mm
Länge Unterteil 35.0 mm
Befestigungsmethode Fastener Screws
Funktionsweise Folding
Scharniertyp Cover Stay
Korpusmaterial Zinklegierung
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns