Menü Suche

Kappen mit Flansch

Auf Lager

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d1 h1 H Kaufen
0,2338 € - 0,2338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.6 mm
Natur
33.3 mm
23.6 mm
0,136 € - 0,2817 € 23500 Auf Lager
21.5 mm
Natur
13.7 mm
12.0 mm
0,1994 € - 0,4127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
Natur
21.7 mm
14.1 mm
0,1119 € - 0,232 € 668800 Auf Lager
13.5 mm
Natur
9.8 mm
16.9 mm
0,1331 € - 0,2756 € 14700 Auf Lager
19.5 mm
Natur
11.8 mm
12.0 mm
0,1549 € - 0,3223 € 6000 Auf Lager
27.5 mm
Natur
19.7 mm
14.1 mm
0,1193 € - 0,2476 € 54000 Auf Lager
20.6 mm
Natur
13.5 mm
13.5 mm
0,4347 € - 0,4576 € 3994 Auf Lager
66.6 mm
Natur
60.2 mm
26.2 mm
0,1086 € - 0,2268 € 69000 Auf Lager
16.8 mm
Natur
10.1 mm
9.7 mm
0,1807 € - 0,3736 € 11000 Auf Lager
33.3 mm
Natur
26.5 mm
19.1 mm
0,4203 € - 0,4203 € 9838 Auf Lager
54.9 mm
Natur
48.1 mm
24.6 mm
0,2482 € - 0,5152 € 6000 Auf Lager
40.4 mm
Natur
32.6 mm
17.5 mm
0,1463 € - 0,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
Natur
17.7 mm
12.0 mm
0,1606 € - 0,3344 € 46200 Auf Lager
27.7 mm
Natur
21.2 mm
18.3 mm
0,3859 € - 0,3859 € 10778 Auf Lager
49.3 mm
Natur
42.0 mm
24.6 mm
0,1393 € - 0,2886 € 1000 Auf Lager
23.5 mm
Natur
15.7 mm
12.0 mm
0,1251 € - 0,2594 € 6500 Auf Lager
23.9 mm
Natur
17.0 mm
13.5 mm
0,3716 € - 0,7683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Natur
37.6 mm
19.0 mm
0,029 € - 0,0452 € 4500 Auf Lager
13.0 mm
Gelb
9.0 mm
10.0 mm
0,0267 € - 0,0415 € 5000 Auf Lager
10.8 mm
Gelb
7.0 mm
10.0 mm
  • von 3
Flanschkappe 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natur

10154199

Preisbereich
0,2338 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154076

Preisbereich
0,2817 € - 0,136 €

Lagerbestände
23500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natur

10154113

Preisbereich
0,4127 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natur

10154052

Preisbereich
0,232 € - 0,1119 €

Lagerbestände
668800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154069

Preisbereich
0,2756 € - 0,1331 €

Lagerbestände
14700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natur

10154106

Preisbereich
0,3223 € - 0,1549 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natur

10154151

Preisbereich
0,2476 € - 0,1193 €

Lagerbestände
54000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natur

10154229

Preisbereich
0,4576 € - 0,4347 €

Lagerbestände
3994 Auf Lager
Merkmale
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natur

10154144

Preisbereich
0,2268 € - 0,1086 €

Lagerbestände
69000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natur

10154182

Preisbereich
0,3736 € - 0,1807 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natur

10154212

Preisbereich
0,4203 € - 0,4203 €

Lagerbestände
9838 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natur

10154120

Preisbereich
0,5152 € - 0,2482 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154090

Preisbereich
0,3043 € - 0,1463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natur

10154175

Preisbereich
0,3344 € - 0,1606 €

Lagerbestände
46200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natur

10154205

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
10778 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10154083

Preisbereich
0,2886 € - 0,1393 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

10154168

Preisbereich
0,2594 € - 0,1251 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 37.6 mm 19.0 mm LDPE Natur

10154137

Preisbereich
0,7683 € - 0,3716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 9.0 mm 13.0 mm TPE Gelb

20571757

Preisbereich
0,0452 € - 0,029 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 7.0 mm 10.8 mm TPE Gelb

20571733

Preisbereich
0,0415 € - 0,0267 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb