Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0522 € - 0,0522 € | 2000 Auf Lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,105 € - 0,2232 € | 31500 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gelb
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 3738 Auf Lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natur
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2381 € - 0,5212 € | 16500 Auf Lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blau
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0693 € - 0,1431 € | 73200 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blau
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | 1300 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natur
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0591 € - 0,128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | 290 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0375 € - 0,2585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0358 € - 0,0501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blau
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1109 € - 0,2283 € | 95200 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0676 € - 0,0947 € | 54600 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0591 € - 0,128 € | 3850 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,1078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blau
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,3917 € | 1560 Auf Lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blau
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0447 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4003 € - 0,8285 € | 6000 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blau
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0685 € - 0,0957 € | 1359 Auf Lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natur
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1