Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,3457 € - 0,7803 € 240 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
1
0,0736 € - 0,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
#1-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € 3640 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2506 € 44200 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blau
24.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Blau
11.1 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 11250 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natur
30.5 mm
JIC
2
0,0427 € - 0,0885 € 64350 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
13/16-16 in
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,2381 € - 0,5212 € 16500 Auf Lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blau
21.6 mm
NPT
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,1215 € - 0,2506 € 3800 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0676 € 1300 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
11/16-16
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,105 € - 0,2232 € 31500 Auf Lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gelb
23.8 mm
GAS
1
0,0608 € - 0,131 € 10000 Auf Lager
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0715 € - 0,1539 € 2000 Auf Lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gelb
12.0 mm
GAS
1
0,0662 € - 0,1416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
1/4-19 in
Gelb
11.0 mm
GAS
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 42.4 mm LDPE Blau

10092255

Preisbereich
0,7803 € - 0,3457 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Blau

10177372

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Blau

10177419

Preisbereich
0,2033 € - 0,1097 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Blau

10177457

Preisbereich
0,2506 € - 0,1156 €

Lagerbestände
44200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Blau

10177518

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Blau

10177532

Preisbereich
0,1238 € - 0,04 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1087 € - 0,0529 €

Lagerbestände
11250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Natur

10177563

Preisbereich
1,0877 € - 0,5294 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0885 € - 0,0427 €

Lagerbestände
64350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Natur

10177686

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 47.85 mm LDPE Blau

10178492

Preisbereich
0,5212 € - 0,2381 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5875 € - 0,2855 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2785 € - 0,1989 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,2506 € - 0,1215 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Natur

10177624

Preisbereich
0,0676 € - 0,0676 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 26.3 mm LDPE Gelb

10071816

Preisbereich
0,2232 € - 0,105 €

Lagerbestände
31500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,131 € - 0,0608 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 16.0 mm LDPE Gelb

10071120

Preisbereich
0,1539 € - 0,0715 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 13.0 mm LDPE Gelb

10070598

Preisbereich
0,1416 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS