Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0866 € - 0,1837 € | 16000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1768 € | 4000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0573 € - 0,1205 € | 3000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0885 € - 0,2012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,105 € - 0,2232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gelb
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0608 € - 0,131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gelb
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1539 € | 12000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1699 € | 67000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1563 € - 0,3525 € | 98 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,3374 € | 5850 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,1771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0842 € - 0,1795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1163 € - 0,2488 € | 151 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1639 € | 59500 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 63450 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natur
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0932 € - 0,2018 € | 18800 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1292 € - 0,2919 € | 1500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.