Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0715 € - 0,1539 € 16000 Auf Lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gelb
12.0 mm
GAS
1
0,0789 € - 0,1699 € 67000 Auf Lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,1563 € - 0,3525 € 98 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,0842 € - 0,1795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blau
14.2 mm
UNF-Gewinde
1
0,1163 € - 0,2488 € 151 Auf Lager
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,1242 € - 0,3555 € 5000 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,077 € - 0,1636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,1292 € - 0,2919 € 1500 Auf Lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gelb
25.0 mm
GAS
1
0,1578 € - 0,3374 € 5850 Auf Lager
34.0 mm
#1-11 in
Gelb
18.0 mm
GAS
1
0,077 € - 0,1639 € 25000 Auf Lager
16.5 mm
M16
Gelb
16.5 mm
Metrisch
1
0,0918 € - 0,2069 € 464600 Auf Lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
1
0,0932 € - 0,2018 € 18800 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
1
0,0852 € - 0,1934 € 1400 Auf Lager
20.0 mm
M20
Gelb
20.0 mm
Metrisch
1
0,0948 € - 0,2139 € 19600 Auf Lager
25.0 mm
1" x 14
Blau
16.5 mm
UNF-Gewinde
1
0,0734 € - 0,1587 € 3000 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,1241 € - 0,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blau
19.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,071 € - 0,147 € 2700 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
0,0789 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blau
11.7 mm
JIC
1
0,3457 € - 0,7803 € 240 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
1
0,071 € - 0,147 € 63450 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14
Natur
16.5 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 16.0 mm LDPE Gelb

10071120

Preisbereich
0,1539 € - 0,0715 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 17.1 mm LDPE Blau

10091326

Preisbereich
0,1699 € - 0,0789 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 36.4 mm LDPE Blau

10091371

Preisbereich
0,3525 € - 0,1563 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 18.8 mm LDPE Blau

10070581

Preisbereich
0,1795 € - 0,0842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4” x 16
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 26.7 mm LDPE Blau

10073018

Preisbereich
0,2488 € - 0,1163 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 29.8 mm LDPE Blau

10091364

Preisbereich
0,3555 € - 0,1242 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 15.5 mm LDPE Blau

10070574

Preisbereich
0,1636 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 29.5 mm LDPE Gelb

10084731

Preisbereich
0,2919 € - 0,1292 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 34.0 mm LDPE Gelb

10084748

Preisbereich
0,3374 € - 0,1578 €

Lagerbestände
5850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    #1-11 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 16.0 mm LDPE Gelb

10068298

Preisbereich
0,1639 € - 0,077 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 22.0 mm LDPE Blau

10071823

Preisbereich
0,2069 € - 0,0918 €

Lagerbestände
464600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 20.4 mm LDPE Blau

10091333

Preisbereich
0,2018 € - 0,0932 €

Lagerbestände
18800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche 20.0 mm LDPE Gelb

10072486

Preisbereich
0,1934 € - 0,0852 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 25.0 mm LDPE Blau

10091340

Preisbereich
0,2139 € - 0,0948 €

Lagerbestände
19600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 14.0 mm LDPE Blau

10092125

Preisbereich
0,1587 € - 0,0734 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 33.1 mm LDPE Blau

10092132

Preisbereich
0,3253 € - 0,1241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    15⁄16” x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Blau

10177358

Preisbereich
0,147 € - 0,071 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 12.4 mm LDPE Blau

10092118

Preisbereich
0,1476 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 42.4 mm LDPE Blau

10092255

Preisbereich
0,7803 € - 0,3457 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Natur

10177365

Preisbereich
0,147 € - 0,071 €

Lagerbestände
63450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC