Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,077 € - 0,1636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1934 € | 1400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1170 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0918 € - 0,2069 € | 454600 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0793 € - 0,1636 € | 34650 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1242 € - 0,3555 € | 5000 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | 2340 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natur
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,0828 € | 16250 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2381 € - 0,5212 € | 16500 Auf Lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blau
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3457 € - 0,7803 € | 240 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | 24500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natur
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2033 € | 3640 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | 2000 Auf Lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1063 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1587 € | 3000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.