Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4146 € - 0,94 € | 33 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,101 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0816 € - 0,1771 € | 21000 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | 2340 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natur
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,0828 € | 16250 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1989 € - 0,2785 € | 2280 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1063 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0933 € - 0,1729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1215 € - 0,2506 € | 5800 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1994 € - 0,4127 € | 9100 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,1238 € | 13000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blau
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1170 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2855 € - 0,5875 € | 21600 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0793 € - 0,1636 € | 34650 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2506 € | 44200 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0736 € - 0,1521 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natur
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.