Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0885 € - 0,2012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M22
Gelb
22.0 mm
Metrisch
1
0,4275 € - 0,8858 € 2340 Auf Lager
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natur
24.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,0828 € 9750 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Natur
11.1 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,1994 € - 0,4127 € 7800 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blau
24.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Blau
11.1 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € 2800 Auf Lager
18.8 mm
3/4-16
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,0375 € - 0,2585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.2 mm
1/4 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,101 € - 0,2196 € 5500 Auf Lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,1908 € - 0,4127 € 1170 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.8 mm
1-3/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2506 € 44200 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0676 € 1300 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0427 € - 0,0885 € 64350 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 6750 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,0522 € 2000 Auf Lager
17.6 mm
Natur
14.5 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 3738 Auf Lager
21.1 mm
Natur
14.9 mm
1
0,066 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
13/16-16 in
Natur
14.2 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 22.0 mm LDPE Gelb

10069820

Preisbereich
0,2012 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Natur

10177525

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
2340 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Natur

10177549

Preisbereich
0,0828 € - 0,04 €

Lagerbestände
9750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Natur

10177600

Preisbereich
0,1636 € - 0,0793 €

Lagerbestände
34650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Blau

10177471

Preisbereich
0,4127 € - 0,1994 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Blau

10177518

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Blau

10177532

Preisbereich
0,1238 € - 0,04 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Natur

10177662

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 13.49 mm LDPE Blau

10178522

Preisbereich
0,2585 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Natur

10177440

Preisbereich
0,2196 € - 0,101 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Natur

10177488

Preisbereich
0,4127 € - 0,1908 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Blau

10177419

Preisbereich
0,2033 € - 0,1097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Blau

10177457

Preisbereich
0,2506 € - 0,1156 €

Lagerbestände
44200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2785 € - 0,1989 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Natur

10177624

Preisbereich
0,0676 € - 0,0676 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0885 € - 0,0427 €

Lagerbestände
64350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1087 € - 0,0529 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natur

10325216

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325223

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
3738 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Natur

10177686

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE