Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0693 € - 0,1431 € 102000 Auf Lager
26.2 mm
3/4 in
Blau
16.0 mm
NPT
2
0,2381 € - 0,5212 € 16900 Auf Lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blau
21.6 mm
NPT
2
0,0676 € - 0,0676 € 1300 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0947 € 54600 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
11/16-16
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,4003 € - 0,8285 € 7800 Auf Lager
59.4 mm
2 in
Blau
22.6 mm
NPT
2
0,0591 € - 0,128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4-16
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € 3850 Auf Lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
2
0,1635 € - 0,2266 € 3738 Auf Lager
21.1 mm
Natur
14.9 mm
1
0,0812 € - 0,1133 € 10500 Auf Lager
16.8 mm
Natur
14.7 mm
1
0,2252 € - 0,4132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
Natur
22.8 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 6627 Auf Lager
21.5 mm
Natur
14.9 mm
1
0,0789 € - 0,1699 € 67000 Auf Lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,0608 € - 0,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0662 € - 0,1416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
1/4-19 in
Gelb
11.0 mm
GAS
1
0,1578 € - 0,3374 € 5850 Auf Lager
34.0 mm
#1-11 in
Gelb
18.0 mm
GAS
1
0,0967 € - 0,2075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
5/8-19 in
Gelb
18.5 mm
GAS
1
0,1163 € - 0,2488 € 151 Auf Lager
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,0842 € - 0,1795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blau
14.2 mm
UNF-Gewinde
1
0,1563 € - 0,3525 € 98 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 26.24 mm LDPE Blau

10178560

Preisbereich
0,1431 € - 0,0693 €

Lagerbestände
102000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 47.85 mm LDPE Blau

10178492

Preisbereich
0,5212 € - 0,2381 €

Lagerbestände
16900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Natur

10177624

Preisbereich
0,0676 € - 0,0676 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Blau

10177617

Preisbereich
0,0947 € - 0,0676 €

Lagerbestände
54600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 59.41 mm LDPE Blau

10178553

Preisbereich
0,8285 € - 0,4003 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Natur

10177662

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Blau

10177655

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325223

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
3738 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natur

10325209

Preisbereich
0,1133 € - 0,0812 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natur

10325247

Preisbereich
0,4132 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325230

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
6627 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 17.1 mm LDPE Blau

10091326

Preisbereich
0,1699 € - 0,0789 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,131 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 13.0 mm LDPE Gelb

10070598

Preisbereich
0,1416 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 34.0 mm LDPE Gelb

10084748

Preisbereich
0,3374 € - 0,1578 €

Lagerbestände
5850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    #1-11 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 23.0 mm LDPE Gelb

10084724

Preisbereich
0,2075 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 26.7 mm LDPE Blau

10073018

Preisbereich
0,2488 € - 0,1163 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 18.8 mm LDPE Blau

10070581

Preisbereich
0,1795 € - 0,0842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4” x 16
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 36.4 mm LDPE Blau

10091371

Preisbereich
0,3525 € - 0,1563 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC