Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,1908 € - 0,4127 € 1170 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,0736 € - 0,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
#1-14
Natur
16.5 mm
JIC
2
0,0608 € - 0,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0715 € - 0,1539 € 16000 Auf Lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gelb
12.0 mm
GAS
1
0,0967 € - 0,2075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
5/8-19 in
Gelb
18.5 mm
GAS
1
0,077 € - 0,1639 € 60000 Auf Lager
16.5 mm
M16
Gelb
16.5 mm
Metrisch
1
0,1163 € - 0,2488 € 151 Auf Lager
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,1242 € - 0,3555 € 5000 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,0789 € - 0,1699 € 67000 Auf Lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,077 € - 0,1636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,071 € - 0,147 € 63450 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14
Natur
16.5 mm
JIC
2
0,0852 € - 0,1934 € 1400 Auf Lager
20.0 mm
M20
Gelb
20.0 mm
Metrisch
1
0,0948 € - 0,2139 € 19600 Auf Lager
25.0 mm
1" x 14
Blau
16.5 mm
UNF-Gewinde
1
0,0734 € - 0,1587 € 3000 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,4146 € - 0,94 € 33 Auf Lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blau
24.1 mm
UNF-Gewinde
1
0,1989 € - 0,2785 € 2280 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,0933 € - 0,1729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.8 mm
1-3/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,1215 € - 0,2506 € 3800 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.8 mm
1-3/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Natur

10177488

Preisbereich
0,4127 € - 0,1908 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Natur

10177389

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,131 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 16.0 mm LDPE Gelb

10071120

Preisbereich
0,1539 € - 0,0715 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 23.0 mm LDPE Gelb

10084724

Preisbereich
0,2075 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche 16.0 mm LDPE Gelb

10068298

Preisbereich
0,1639 € - 0,077 €

Lagerbestände
60000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 26.7 mm LDPE Blau

10073018

Preisbereich
0,2488 € - 0,1163 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 29.8 mm LDPE Blau

10091364

Preisbereich
0,3555 € - 0,1242 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 17.1 mm LDPE Blau

10091326

Preisbereich
0,1699 € - 0,0789 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 15.5 mm LDPE Blau

10070574

Preisbereich
0,1636 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Natur

10177365

Preisbereich
0,147 € - 0,071 €

Lagerbestände
63450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 20.0 mm LDPE Gelb

10072486

Preisbereich
0,1934 € - 0,0852 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 25.0 mm LDPE Blau

10091340

Preisbereich
0,2139 € - 0,0948 €

Lagerbestände
19600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 14.0 mm LDPE Blau

10092125

Preisbereich
0,1587 € - 0,0734 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 47.5 mm LDPE Blau

10092262

Preisbereich
0,94 € - 0,4146 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1 7/8” x 12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2785 € - 0,1989 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Natur

10177426

Preisbereich
0,1729 € - 0,0933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,2506 € - 0,1215 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Natur

10177600

Preisbereich
0,1636 € - 0,0793 €

Lagerbestände
34650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Blau

10177419

Preisbereich
0,2033 € - 0,1097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE