Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0809 € - 0,1735 € | 2000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0868 € - 0,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1803 € | 4000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0563 € - 0,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0439 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,058 € - 0,1256 € | 2100 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0663 € - 0,0929 € | 48100 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0368 € - 0,2536 € | 64800 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0512 € - 0,1058 € | 93500 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blau
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,058 € - 0,1256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1088 € - 0,2241 € | 141200 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1872 € - 0,3844 € | 35880 Auf Lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blau
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0666 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ohne Gewinde
|
1
|
||
| 0,3928 € - 0,8131 € | 6000 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blau
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0796 € - 0,1112 € | 10500 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natur
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,221 € - 0,4055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natur
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2801 € - 0,5765 € | 21600 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,5195 € - 1,0674 € | 2360 Auf Lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natur
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 2000 Auf Lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1952 € - 0,2734 € | 2280 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.