Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,1241 € - 0,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blau
19.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,105 € - 0,2232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
3/4-19 in
Gelb
23.8 mm
GAS
1
0,0715 € - 0,1539 € 12000 Auf Lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gelb
12.0 mm
GAS
1
0,0608 € - 0,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0789 € - 0,1699 € 67000 Auf Lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,1563 € - 0,3525 € 98 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,4146 € - 0,94 € 33 Auf Lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blau
24.1 mm
UNF-Gewinde
1
0,0736 € - 0,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
#1-14
Natur
16.5 mm
JIC
2
0,0933 € - 0,1729 € 1300 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,077 € - 0,1639 € 59500 Auf Lager
16.5 mm
M16
Gelb
16.5 mm
Metrisch
1
0,0918 € - 0,2069 € 454600 Auf Lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
1
0,0932 € - 0,2018 € 18800 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
1
0,0885 € - 0,2012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M22
Gelb
22.0 mm
Metrisch
1
0,0866 € - 0,1837 € 16000 Auf Lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gelb
15.0 mm
GAS
1
0,0573 € - 0,1205 € 3000 Auf Lager
12.0 mm
M12
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,0824 € - 0,1768 € 4000 Auf Lager
18.0 mm
M18
Gelb
18.0 mm
Metrisch
1
0,0678 € - 0,0945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
Non Threaded
Schwarz
11.1 mm
Ohne Gewinde
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 33.1 mm LDPE Blau

10092132

Preisbereich
0,3253 € - 0,1241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    15⁄16” x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 26.3 mm LDPE Gelb

10071816

Preisbereich
0,2232 € - 0,105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 16.0 mm LDPE Gelb

10071120

Preisbereich
0,1539 € - 0,0715 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,131 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 17.1 mm LDPE Blau

10091326

Preisbereich
0,1699 € - 0,0789 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 36.4 mm LDPE Blau

10091371

Preisbereich
0,3525 € - 0,1563 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 47.5 mm LDPE Blau

10092262

Preisbereich
0,94 € - 0,4146 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1 7/8” x 12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Natur

10177389

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Natur

10177426

Preisbereich
0,1729 € - 0,0933 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 16.0 mm LDPE Gelb

10068298

Preisbereich
0,1639 € - 0,077 €

Lagerbestände
59500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 22.0 mm LDPE Blau

10071823

Preisbereich
0,2069 € - 0,0918 €

Lagerbestände
454600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 20.4 mm LDPE Blau

10091333

Preisbereich
0,2018 € - 0,0932 €

Lagerbestände
18800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche 22.0 mm LDPE Gelb

10069820

Preisbereich
0,2012 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 21.2 mm LDPE Gelb

10070338

Preisbereich
0,1837 € - 0,0866 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 12.0 mm LDPE Gelb

10072455

Preisbereich
0,1205 € - 0,0573 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 18.0 mm LDPE Gelb

10072479

Preisbereich
0,1768 € - 0,0824 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 9.8 mm 4.3 mm LDPE Schwarz

10325186

Preisbereich
0,0945 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte