Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1170 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 63450 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natur
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2033 € | 3640 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2506 € | 44200 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | 2000 Auf Lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,4003 € - 0,8285 € | 6000 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blau
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0812 € - 0,1133 € | 10000 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natur
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natur
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 3738 Auf Lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natur
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0685 € - 0,0957 € | 1359 Auf Lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natur
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 6627 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natur
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0375 € - 0,2585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1109 € - 0,2283 € | 99200 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0885 € - 0,2012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ohne Gewinde
|
1