Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,1908 € - 0,4127 € 1170 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,071 € - 0,147 € 63450 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14
Natur
16.5 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € 3640 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2506 € 44200 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,101 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0859 € - 0,1771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,0522 € 2000 Auf Lager
17.6 mm
Natur
14.5 mm
1
0,4003 € - 0,8285 € 7800 Auf Lager
59.4 mm
2 in
Blau
22.6 mm
NPT
2
0,0812 € - 0,1133 € 10000 Auf Lager
16.8 mm
Natur
14.7 mm
1
0,2252 € - 0,4132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
Natur
22.8 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 3738 Auf Lager
21.1 mm
Natur
14.9 mm
1
0,0685 € - 0,0957 € 1359 Auf Lager
13.1 mm
Natur
13.4 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 6627 Auf Lager
21.5 mm
Natur
14.9 mm
1
0,0375 € - 0,2585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.2 mm
1/4 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,1109 € - 0,2283 € 99200 Auf Lager
33.2 mm
1 in
Blau
19.9 mm
NPT
2
0,0885 € - 0,2012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M22
Gelb
22.0 mm
Metrisch
1
0,0678 € - 0,0945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
Non Threaded
Schwarz
11.1 mm
Ohne Gewinde
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Natur

10177488

Preisbereich
0,4127 € - 0,1908 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Natur

10177365

Preisbereich
0,147 € - 0,071 €

Lagerbestände
63450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Blau

10177419

Preisbereich
0,2033 € - 0,1097 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Blau

10177457

Preisbereich
0,2506 € - 0,1156 €

Lagerbestände
44200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Natur

10177440

Preisbereich
0,2196 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 26.75 mm LDPE Natur

10177402

Preisbereich
0,1771 € - 0,0859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natur

10325216

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 59.41 mm LDPE Blau

10178553

Preisbereich
0,8285 € - 0,4003 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natur

10325209

Preisbereich
0,1133 € - 0,0812 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natur

10325247

Preisbereich
0,4132 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325223

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
3738 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natur

10325193

Preisbereich
0,0957 € - 0,0685 €

Lagerbestände
1359 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325230

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
6627 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 13.49 mm LDPE Blau

10178522

Preisbereich
0,2585 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 33.15 mm LDPE Blau

10178546

Preisbereich
0,2283 € - 0,1109 €

Lagerbestände
99200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 22.0 mm LDPE Gelb

10069820

Preisbereich
0,2012 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 9.8 mm 4.3 mm LDPE Schwarz

10325186

Preisbereich
0,0945 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte