Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0868 € - 0,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M22
Gelb
22.0 mm
Metrisch
1
0,0809 € - 0,1735 € 2000 Auf Lager
18.0 mm
M18
Gelb
18.0 mm
Metrisch
1
0,0563 € - 0,1182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M12
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,085 € - 0,1803 € 4000 Auf Lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gelb
15.0 mm
GAS
1
0,103 € - 0,2191 € 40500 Auf Lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gelb
23.8 mm
GAS
1
0,0597 € - 0,1286 € 5100 Auf Lager
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0702 € - 0,1511 € 46500 Auf Lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gelb
12.0 mm
GAS
1
0,0774 € - 0,1667 € 67000 Auf Lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,0697 € - 0,1442 € 11700 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
1
0,0801 € - 0,1738 € 15000 Auf Lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
1
0,1043 € - 0,2155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
1
0,1957 € - 0,405 € 5200 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
1
0,1268 € - 0,2865 € 1500 Auf Lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gelb
25.0 mm
GAS
1
0,0756 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,1219 € - 0,3489 € 5000 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,1217 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blau
19.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,0836 € - 0,1898 € 1600 Auf Lager
20.0 mm
M20
Gelb
20.0 mm
Metrisch
1
0,0697 € - 0,1442 € 40950 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14
Natur
16.5 mm
JIC
1
0,0843 € - 0,1738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natur
19.1 mm
JIC
1
0,0915 € - 0,1981 € 18800 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 22.0 mm LDPE Gelb

10069820

Preisbereich
0,1975 € - 0,0868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 18.0 mm LDPE Gelb

10072479

Preisbereich
0,1735 € - 0,0809 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 12.0 mm LDPE Gelb

10072455

Preisbereich
0,1182 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 21.2 mm LDPE Gelb

10070338

Preisbereich
0,1803 € - 0,085 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 26.3 mm LDPE Gelb

10071816

Preisbereich
0,2191 € - 0,103 €

Lagerbestände
40500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,1286 € - 0,0597 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 16.0 mm LDPE Gelb

10071120

Preisbereich
0,1511 € - 0,0702 €

Lagerbestände
46500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 17.1 mm LDPE Blau

10091326

Preisbereich
0,1667 € - 0,0774 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Blau

10177358

Preisbereich
0,1442 € - 0,0697 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 26.75 mm LDPE Blau

10177396

Preisbereich
0,1738 € - 0,0801 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Blau

10177433

Preisbereich
0,2155 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Blau

10177471

Preisbereich
0,405 € - 0,1957 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 29.5 mm LDPE Gelb

10084731

Preisbereich
0,2865 € - 0,1268 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 15.5 mm LDPE Blau

10070574

Preisbereich
0,1605 € - 0,0756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 29.8 mm LDPE Blau

10091364

Preisbereich
0,3489 € - 0,1219 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 33.1 mm LDPE Blau

10092132

Preisbereich
0,3193 € - 0,1217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    15⁄16” x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 20.0 mm LDPE Gelb

10072486

Preisbereich
0,1898 € - 0,0836 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Natur

10177365

Preisbereich
0,1442 € - 0,0697 €

Lagerbestände
40950 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 26.75 mm LDPE Natur

10177402

Preisbereich
0,1738 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 20.4 mm LDPE Blau

10091333

Preisbereich
0,1981 € - 0,0915 €

Lagerbestände
18800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF