Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,1605 € - 0,2224 € 23127 Auf Lager
21.5 mm
Natur
14.9 mm
1
0,1872 € - 0,3844 € 13875 Auf Lager
41.7 mm
1-1/4
Blau
21.3 mm
NPT-Gewinde
2
0,1605 € - 0,2224 € 3738 Auf Lager
21.1 mm
Natur
14.9 mm
1
0,221 € - 0,4055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
Natur
22.8 mm
1
0,0563 € - 0,1182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M12
Gelb
12.0 mm
Metrische Gewinde
1
0,0809 € - 0,1735 € 14283 Auf Lager
18.0 mm
M18
Gelb
18.0 mm
Metrische Gewinde
1
0,085 € - 0,1803 € 12000 Auf Lager
21.2 mm
1/2-14
Gelb
15.0 mm
Gasgewinde
1
0,2337 € - 0,5115 € 18079 Auf Lager
47.9 mm
1-1/2
Blau
21.6 mm
NPT-Gewinde
2
0,1043 € - 0,2155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
1-5/16-12
Blau
19.1 mm
UNF-Gewinde
2
0,0512 € - 0,0512 € 2000 Auf Lager
17.6 mm
Natur
14.5 mm
1
0,0916 € - 0,1696 € 16293 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12
Natur
19.1 mm
UNF-Gewinde
2
0,4195 € - 0,8693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
1-7/8-12
Blau
24.1 mm
UNF-Gewinde
2
0,0647 € - 0,1404 € 2990 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16
Blau
14.2 mm
UNF-Gewinde
2
0,0419 € - 0,0869 € 80922 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20
Natur
11.7 mm
UNF-Gewinde
2
0,1077 € - 0,1995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.8 mm
1-3/16-12
Blau
19.1 mm
UNF-Gewinde
2
0,0439 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.9 mm
3/8
Blau
12.5 mm
NPT-Gewinde
2
0,0519 € - 0,1067 € 7097 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
UNF-Gewinde
2
0,2801 € - 0,5765 € 21699 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
UNF-Gewinde
2
0,3393 € - 0,7658 € 299 Auf Lager
42.4 mm
111⁄16” x 12
Blau
21.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,1952 € - 0,2734 € 2347 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blau
21.0 mm
UNF-Gewinde
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325230

Preisbereich
0,2224 € - 0,1605 €

Lagerbestände
23127 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 41.7 mm LDPE Blau

10178508

Preisbereich
0,3844 € - 0,1872 €

Lagerbestände
13875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325223

Preisbereich
0,2224 € - 0,1605 €

Lagerbestände
3738 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natur

10325247

Preisbereich
0,4055 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 12.0 mm LDPE Gelb

10072455

Preisbereich
0,1182 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 18.0 mm LDPE Gelb

10072479

Preisbereich
0,1735 € - 0,0809 €

Lagerbestände
14283 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 21.2 mm LDPE Gelb

10070338

Preisbereich
0,1803 € - 0,085 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-14
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 47.9 mm LDPE Blau

10178492

Preisbereich
0,5115 € - 0,2337 €

Lagerbestände
18079 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 33.1 mm LDPE Blau

10177433

Preisbereich
0,2155 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natur

10325216

Preisbereich
0,0512 € - 0,0512 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 29.8 mm LDPE Natur

10177426

Preisbereich
0,1696 € - 0,0916 €

Lagerbestände
16293 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 47.5 mm LDPE Blau

10177518

Preisbereich
0,8693 € - 0,4195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 20.4 mm LDPE Blau

10177679

Preisbereich
0,1404 € - 0,0647 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0869 € - 0,0419 €

Lagerbestände
80922 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 29.8 mm LDPE Blau

10177419

Preisbereich
0,1995 € - 0,1077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 16.9 mm LDPE Blau

10178577

Preisbereich
0,0898 € - 0,0439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 12.5 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1067 € - 0,0519 €

Lagerbestände
7097 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 42.4 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5765 € - 0,2801 €

Lagerbestände
21699 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 42.4 mm LDPE Blau

10092255

Preisbereich
0,7658 € - 0,3393 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    111⁄16” x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 42.4 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2734 € - 0,1952 €

Lagerbestände
2347 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde