Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5294 € - 1,0877 € | 2360 Auf Lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natur
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0842 € - 0,1795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1639 € | 25000 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,2069 € | 464600 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1563 € - 0,3525 € | 98 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1242 € - 0,3555 € | 5000 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3457 € - 0,7803 € | 240 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0734 € - 0,1587 € | 3000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,101 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,147 € | 2700 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1994 € - 0,4127 € | 9100 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1215 € - 0,2506 € | 5800 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1989 € - 0,2785 € | 2280 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1934 € | 1400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0948 € - 0,2139 € | 19600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0932 € - 0,2018 € | 18800 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.