Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0842 € - 0,1795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blau
14.2 mm
UNF-Gewinde
1
0,077 € - 0,1636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,1163 € - 0,2488 € 151 Auf Lager
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,3457 € - 0,7803 € 240 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
1
0,1563 € - 0,3525 € 98 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,0932 € - 0,2018 € 18800 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
1
0,0789 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blau
11.7 mm
JIC
1
0,1063 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,04 € - 0,0828 € 16250 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Natur
11.1 mm
JIC
2
0,5036 € - 1,0877 € 502 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blau
30.5 mm
JIC
2
0,0933 € - 0,1729 € 3120 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,1994 € - 0,4127 € 11700 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,0642 € - 0,1322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
7/16-20 in
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blau
24.1 mm
JIC
2
0,1215 € - 0,2506 € 3800 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 24500 Auf Lager
17.2 mm
11/16-16
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0852 € - 0,1934 € 1400 Auf Lager
20.0 mm
M20
Gelb
20.0 mm
Metrisch
1
0,1242 € - 0,3555 € 5000 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 18.8 mm LDPE Blau

10070581

Preisbereich
0,1795 € - 0,0842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4” x 16
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 15.5 mm LDPE Blau

10070574

Preisbereich
0,1636 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    5/8-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 26.7 mm LDPE Blau

10073018

Preisbereich
0,2488 € - 0,1163 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 42.4 mm LDPE Blau

10092255

Preisbereich
0,7803 € - 0,3457 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 36.4 mm LDPE Blau

10091371

Preisbereich
0,3525 € - 0,1563 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 20.4 mm LDPE Blau

10091333

Preisbereich
0,2018 € - 0,0932 €

Lagerbestände
18800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 12.4 mm LDPE Blau

10092118

Preisbereich
0,1476 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Blau

10177433

Preisbereich
0,2196 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2785 € - 0,1989 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Natur

10177549

Preisbereich
0,0828 € - 0,04 €

Lagerbestände
16250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Blau

10177556

Preisbereich
1,0877 € - 0,5036 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Natur

10177426

Preisbereich
0,1729 € - 0,0933 €

Lagerbestände
3120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Blau

10177471

Preisbereich
0,4127 € - 0,1994 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Natur

10177600

Preisbereich
0,1636 € - 0,0793 €

Lagerbestände
34650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11.0 mm LDPE Blau

10177570

Preisbereich
0,1322 € - 0,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Blau

10177518

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,2506 € - 0,1215 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Natur

10177648

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 20.0 mm LDPE Gelb

10072486

Preisbereich
0,1934 € - 0,0852 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 29.8 mm LDPE Blau

10091364

Preisbereich
0,3555 € - 0,1242 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF