Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2381 € - 0,5212 € | 16500 Auf Lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blau
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2855 € - 0,5875 € | 21600 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | 1300 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natur
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5294 € - 1,0877 € | 2360 Auf Lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natur
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0358 € - 0,0501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blau
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 3738 Auf Lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natur
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0685 € - 0,0957 € | 1359 Auf Lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natur
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natur
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4003 € - 0,8285 € | 7800 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blau
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0812 € - 0,1133 € | 10500 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natur
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0375 € - 0,2585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1109 € - 0,2283 € | 99200 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,077 € - 0,1639 € | 59500 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,2069 € | 454600 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1292 € - 0,2919 € | 1500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1699 € | 67000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1578 € - 0,3374 € | 5850 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1