Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0702 € - 0,1511 € 46500 Auf Lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gelb
12.0 mm
GAS
1
0,1548 € - 0,3311 € 1350 Auf Lager
34.0 mm
#1-11 in
Gelb
18.0 mm
GAS
1
0,103 € - 0,2191 € 28500 Auf Lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gelb
23.8 mm
GAS
1
0,065 € - 0,1389 € 3000 Auf Lager
13.0 mm
1/4-19 in
Gelb
11.0 mm
GAS
1
0,0597 € - 0,1286 € 5100 Auf Lager
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
0,0392 € - 0,0813 € 3250 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Natur
11.1 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,0774 € - 0,1448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blau
11.7 mm
JIC
1
0,5195 € - 1,0674 € 2360 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natur
30.5 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,0577 € - 0,1188 € 29500 Auf Lager
17.2 mm
11/16-16
Natur
12.1 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,4195 € - 0,8693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blau
24.1 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,1192 € - 0,246 € 5800 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,0392 € - 0,1215 € 13000 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Blau
11.1 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,0519 € - 0,1067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,3393 € - 0,7658 € 240 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
1
0,2801 € - 0,5765 € 21600 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,0419 € - 0,0869 € 80850 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20
Natur
11.7 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,0778 € - 0,1605 € 34650 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Natur
11.7 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,0577 € - 0,1188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
11/16-16
Blau
12.1 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
0,4069 € - 0,9225 € 33 Auf Lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blau
24.1 mm
UNF-Gewinde
1
0,0722 € - 0,1493 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
#1-14
Natur
16.5 mm
JIC
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 16.0 mm LDPE Gelb

10071120

Preisbereich
0,1511 € - 0,0702 €

Lagerbestände
46500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 34.0 mm LDPE Gelb

10084748

Preisbereich
0,3311 € - 0,1548 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    #1-11 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 26.3 mm LDPE Gelb

10071816

Preisbereich
0,2191 € - 0,103 €

Lagerbestände
28500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 13.0 mm LDPE Gelb

10070598

Preisbereich
0,1389 € - 0,065 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,1286 € - 0,0597 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Natur

10177549

Preisbereich
0,0813 € - 0,0392 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 12.4 mm LDPE Blau

10092118

Preisbereich
0,1448 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Natur

10177563

Preisbereich
1,0674 € - 0,5195 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Natur

10177648

Preisbereich
0,1188 € - 0,0577 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Blau

10177518

Preisbereich
0,8693 € - 0,4195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,246 € - 0,1192 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Blau

10177532

Preisbereich
0,1215 € - 0,0392 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1067 € - 0,0519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 42.4 mm LDPE Blau

10092255

Preisbereich
0,7658 € - 0,3393 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5765 € - 0,2801 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0869 € - 0,0419 €

Lagerbestände
80850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Natur

10177600

Preisbereich
0,1605 € - 0,0778 €

Lagerbestände
34650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1188 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 47.5 mm LDPE Blau

10092262

Preisbereich
0,9225 € - 0,4069 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1 7/8” x 12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Natur

10177389

Preisbereich
0,1493 € - 0,0722 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE