Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0678 € - 0,0945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
Non Threaded
Schwarz
11.1 mm
Ohne Gewinde
1
0,0866 € - 0,1837 € 4000 Auf Lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gelb
15.0 mm
GAS
1
0,0642 € - 0,1322 € 22550 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20 in
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 290 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16
Blau
14.2 mm
JIC
2
0,0693 € - 0,1431 € 80000 Auf Lager
26.2 mm
3/4 in
Blau
16.0 mm
NPT
2
0,5036 € - 1,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blau
30.5 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
13/16-16 in
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 3500 Auf Lager
17.2 mm
11/16-16
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Blau
11.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 29500 Auf Lager
17.2 mm
11/16-16
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 24750 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,2381 € - 0,5212 € 14500 Auf Lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blau
21.6 mm
NPT
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natur
30.5 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0947 € 48750 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,1215 € - 0,2506 € 5800 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0736 € - 0,1521 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
#1-14
Natur
16.5 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € 2340 Auf Lager
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natur
24.1 mm
JIC
2
0,1063 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 9.8 mm 4.3 mm LDPE Schwarz

10325186

Preisbereich
0,0945 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 21.2 mm LDPE Gelb

10070338

Preisbereich
0,1837 € - 0,0866 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11.0 mm LDPE Blau

10177570

Preisbereich
0,1322 € - 0,0642 €

Lagerbestände
22550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Blau

10177679

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 26.24 mm LDPE Blau

10178560

Preisbereich
0,1431 € - 0,0693 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Blau

10177556

Preisbereich
1,0877 € - 0,5036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Natur

10177686

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Blau

10177532

Preisbereich
0,1238 € - 0,04 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Natur

10177648

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1087 € - 0,0529 €

Lagerbestände
24750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 47.85 mm LDPE Blau

10178492

Preisbereich
0,5212 € - 0,2381 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5875 € - 0,2855 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Natur

10177563

Preisbereich
1,0877 € - 0,5294 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Blau

10177617

Preisbereich
0,0947 € - 0,0676 €

Lagerbestände
48750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2785 € - 0,1989 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,2506 € - 0,1215 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Natur

10177389

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Natur

10177525

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
2340 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Blau

10177433

Preisbereich
0,2196 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC