Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1109 € - 0,2283 € | 119200 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0685 € - 0,0957 € | 1359 Auf Lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natur
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 13627 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natur
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2381 € - 0,5212 € | 15500 Auf Lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blau
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0693 € - 0,1431 € | 76000 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blau
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0358 € - 0,0501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blau
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4003 € - 0,8285 € | 11400 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blau
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | 29500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natur
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | 290 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0812 € - 0,1133 € | 10500 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natur
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natur
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0573 € - 0,1205 € | 4000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ohne Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.