Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0809 € - 0,1735 € | 14283 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,0563 € - 0,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,085 € - 0,1803 € | 8000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,0868 € - 0,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,1141 € - 0,2442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1548 € - 0,3311 € | 1438 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,0597 € - 0,1286 € | 18998 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gelb
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,0801 € - 0,1738 € | 23742 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0774 € - 0,1667 € | 74998 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,0498 € - 0,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Blau
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1217 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1957 € - 0,405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0577 € - 0,1188 € | 3989 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1872 € - 0,405 € | 1295 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0351 € - 0,0492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Blau
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT-Gewinde
|
2
|
||
0,0843 € - 0,1738 € | 3095 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0392 € - 0,1215 € | 13289 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blau
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0901 € - 0,2031 € | 492682 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,0949 € - 0,2037 € | 173 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,0756 € - 0,1605 € | 124 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.