Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
2,2669 € - 2,3817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
2,2423 € - 2,3782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.2 mm
Schwarz
EPDM
21.5 mm
2,0517 € - 2,1665 € 5794 Auf Lager
20.8 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
2,2382 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
38.1 mm
2,7691 € - 2,9269 € 500 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
38.1 mm
3,9025 € - 4,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
Schwarz
EPDM
44.5 mm
1,5639 € - 1,6356 € 1203 Auf Lager
76.2 mm
Schwarz
EPDM
12.7 mm
0,2611 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
4.0 mm
0,013 € - 0,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,3213 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
0,069 € - 0,069 € 155985 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
0.5 mm
0,3099 € - 0,3099 € 13000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.8 mm
0,3343 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,3472 € - 0,4046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.9 mm
0,4046 € - 0,4749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
7.1 mm
0,2482 € - 0,2611 € 66130 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
0,6298 € - 0,6643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
11.1 mm
0,4576 € - 0,5351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
7.9 mm
0,5107 € - 0,5983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,3041 € - 0,3543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
  • von 6
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Preisbereich
2,3817 € - 2,2669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27;1.000 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Preisbereich
2,3782 € - 2,2423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22;7/18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Preisbereich
2,1665 € - 2,0517 €

Lagerbestände
5794 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in UNF; M27
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Preisbereich
2,353 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M39;1-1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447

Preisbereich
2,9269 € - 2,7691 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2-13;M39
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Preisbereich
4,0891 € - 3,9025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Preisbereich
1,6356 € - 1,5639 €

Lagerbestände
1203 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Preisbereich
0,3055 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Preisbereich
0,013 € - 0,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Preisbereich
0,3759 € - 0,3213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Preisbereich
0,069 € - 0,069 €

Lagerbestände
155985 Auf Lager
Merkmale
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Preisbereich
0,3099 € - 0,3099 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Preisbereich
0,3515 € - 0,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Preisbereich
0,4046 € - 0,3472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6;1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Preisbereich
0,4749 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Preisbereich
0,2611 € - 0,2482 €

Lagerbestände
66130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Preisbereich
0,6643 € - 0,6298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Preisbereich
0,5351 € - 0,4576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Preisbereich
0,5983 € - 0,5107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Preisbereich
0,3543 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk