Menü Suche

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Diese Hochtemperatur-Kappe besteht aus Silikon und wird daher für Maskierungsanwendungen bei bis zu 250 ˚C empfohlen. Die Kappe passt über Bolzen, Stifte oder Rohrenden und stellt eine hervorragende Maskierungslösung dar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10607145

Hersteller-Artikelnummer:

1475747

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,5909 €
1000 - 1999 0,5797 €
2000 + 0,5672 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

59,09 €

100 x 0,5909 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 23.8 mm
IH 38.1 mm
Gewindegrößen (alle) M24
Gewindestandard Metrisch
Hauptmaterial Silicone
Farbe Natur
Höchsttemperatur 316 °C
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 1475747 ersetzt:

Cape 23.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel
Neue Essentra-Artikelnummer: 10250594
Hersteller-Artikelnummer: 461727

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns