Menü Suche

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Diese Hochtemperatur-Kappe besteht aus Silikon und wird daher für Maskierungsanwendungen bei bis zu 250 ˚C empfohlen. Die Kappe passt über Bolzen, Stifte oder Rohrenden und stellt eine hervorragende Maskierungslösung dar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10348130

Hersteller-Artikelnummer:

1461809

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 + 0,0889 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

17,78 €

200 x 0,0889 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 11.1 mm
IH 25.4 mm
Gewindegrößen (alle) 7/16 in UNF
Gewindestandard UNF
Hauptmaterial Silicone
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 1461809 ersetzt:

Cape 11.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Neue Essentra-Artikelnummer: 10242322
Hersteller-Artikelnummer: 41315

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns