Menü Suche

Kappen für Innensechskantschrauben

Auf Lager

Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Passend für Innensechskantschraube D Farbe d h H Typ Kaufen
0,0568 € - 0,0568 € 8000 Auf Lager
M6
10.0 mm
Weiß
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0568 € - 0,0568 € 34478 Auf Lager
M6
10.0 mm
Grau
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0727 € - 0,1013 € 2000 Auf Lager
M10
16.0 mm
Schwarz
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0512 € - 0,0512 € 5000 Auf Lager
M5
9.0 mm
Weiß
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0512 € - 0,0512 € 48145 Auf Lager
M5
9.0 mm
Schwarz
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0727 € - 0,1013 € 2680 Auf Lager
M10
16.0 mm
Grau
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0612 € - 0,0612 € 47691 Auf Lager
M8
13.0 mm
Grau
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0894 € - 0,1244 € 6000 Auf Lager
M16
24.0 mm
Schwarz
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0612 € - 0,0612 € 7887 Auf Lager
M8
13.0 mm
Weiß
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0512 € - 0,0512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0 mm
Grau
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,072 € - 0,1005 € 5100 Auf Lager
M10
16.0 mm
Weiß
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,1148 € - 0,1591 € 27 Auf Lager
M20
30.0 mm
Weiß
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0894 € - 0,1244 € 940 Auf Lager
M16
24.0 mm
Weiß
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0818 € - 0,1141 € 17500 Auf Lager
M12
18.0 mm
Grau
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0818 € - 0,1141 € 863 Auf Lager
M12
18.0 mm
Schwarz
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,1689 € - 0,1689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0568 € - 0,0568 € 42967 Auf Lager
M6
10.0 mm
Schwarz
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,1262 € - 0,176 € 2331 Auf Lager
M20
30.0 mm
Grau
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,1703 € - 0,1703 € 34875 Auf Lager
Schwarz
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,1148 € - 0,1591 € 10881 Auf Lager
M20
30.0 mm
Schwarz
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • von 2
Schraubenabdeckkappe M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Weiß

10058190

Preisbereich
0,0568 € - 0,0568 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M6
Schraubenabdeckkappe M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Grau

10058183

Preisbereich
0,0568 € - 0,0568 €

Lagerbestände
34478 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M6
Schraubenabdeckkappe M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Schwarz

10058268

Preisbereich
0,1013 € - 0,0727 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M10
Schraubenabdeckkappe M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Weiß

10058169

Preisbereich
0,0512 € - 0,0512 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M5
Schraubenabdeckkappe M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10058176

Preisbereich
0,0512 € - 0,0512 €

Lagerbestände
48145 Auf Lager
Merkmale
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M5
Schraubenabdeckkappe M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Grau

10058244

Preisbereich
0,1013 € - 0,0727 €

Lagerbestände
2680 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M10
Schraubenabdeckkappe M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Grau

10058213

Preisbereich
0,0612 € - 0,0612 €

Lagerbestände
47691 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M8
Schraubenabdeckkappe M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10058329

Preisbereich
0,1244 € - 0,0894 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M16
Schraubenabdeckkappe M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Weiß

10058220

Preisbereich
0,0612 € - 0,0612 €

Lagerbestände
7887 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M8
Schraubenabdeckkappe M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Grau

10058152

Preisbereich
0,0512 € - 0,0512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M5
Schraubenabdeckkappe M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Weiß

10058251

Preisbereich
0,1005 € - 0,072 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M10
Schraubenabdeckkappe M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Weiß

10058343

Preisbereich
0,1591 € - 0,1148 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M20
Schraubenabdeckkappe M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Weiß

10058312

Preisbereich
0,1244 € - 0,0894 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M16
Schraubenabdeckkappe M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Grau

10058275

Preisbereich
0,1141 € - 0,0818 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M12
Schraubenabdeckkappe M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10058299

Preisbereich
0,1141 € - 0,0818 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M12
Schraubenabdeckkappe 7.5 mm Silikonkautschuk Schwarz

10170397

Preisbereich
0,1689 € - 0,1689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
Schraubenabdeckkappe M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Schwarz

10058206

Preisbereich
0,0568 € - 0,0568 €

Lagerbestände
42967 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M6
Schraubenabdeckkappe M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grau

10058336

Preisbereich
0,176 € - 0,1262 €

Lagerbestände
2331 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M20
Schraubenabdeckkappe 8.5 mm Silikonkautschuk Schwarz

10340400

Preisbereich
0,1703 € - 0,1703 €

Lagerbestände
34875 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
Schraubenabdeckkappe M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Schwarz

10058350

Preisbereich
0,1591 € - 0,1148 €

Lagerbestände
10881 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M20