Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,6686 € - 2,9556 € | 145 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,056 € - 3,4004 € | 1075 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 498 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 361 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5826 € - 2,8695 € | 1176 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4821 € - 1,4821 € | 148 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7791 € - 1,9799 € | 1738 Auf Lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | 76 Auf Lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 9430 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 778 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 807 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 407 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 10550 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 56246 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7286 € - 0,7286 € | 2147 Auf Lager |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0991 € - 3,4434 € | 2640 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | 2500 Auf Lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 2,4534 € | 3846 Auf Lager |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 182 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.