Menü Suche

Kabelverschraubungen, spiralförmig

Auf Lager

Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,6686 € - 2,9556 € 145 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
3,056 € - 3,4004 € 1025 Auf Lager
PG 13.5
12.0 mm
2,1952 € - 2,4391 € 498 Auf Lager
PG 9
8.0 mm
6,1839 € - 6,8726 € 361 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
2,5826 € - 2,8695 € 1176 Auf Lager
M25
18.0 mm
1,4821 € - 1,4821 € 148 Auf Lager
M25
18.0 mm
1,7791 € - 1,9799 € 1738 Auf Lager
PG 7
6.5 mm
3,7591 € - 4,1895 € 76 Auf Lager
PG 16
14.0 mm
1,8652 € - 2,066 € 9430 Auf Lager
M20
12.0 mm
1,8652 € - 2,066 € 778 Auf Lager
M20
12.0 mm
2,1952 € - 2,4391 € 607 Auf Lager
PG 9
8.0 mm
2,6686 € - 2,9556 € 407 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
1,4046 € - 1,5639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
1,4046 € - 1,5639 € 56246 Auf Lager
M12
6.5 mm
0,7286 € - 0,7286 € 2147 Auf Lager
3/8 in
8.0 mm
3,0991 € - 3,4434 € 2640 Auf Lager
PG 13.5
12.0 mm
1,3171 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
8.0 mm
1,3171 € - 1,4634 € 2500 Auf Lager
M16
8.0 mm
2,2095 € - 2,4534 € 3846 Auf Lager
1/2 in
12.0 mm
6,1839 € - 6,8726 € 182 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
  • von 2
Spiral-Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264782

Preisbereich
2,9556 € - 2,6686 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264799

Preisbereich
3,4004 € - 3,056 €

Lagerbestände
1025 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Grau

10264836

Preisbereich
2,4391 € - 2,1952 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10264874

Preisbereich
6,8726 € - 6,1839 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264911

Preisbereich
2,8695 € - 2,5826 €

Lagerbestände
1176 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10264959

Preisbereich
1,4821 € - 1,4821 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grau

10264829

Preisbereich
1,9799 € - 1,7791 €

Lagerbestände
1738 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Grau

10264867

Preisbereich
4,1895 € - 3,7591 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264904

Preisbereich
2,066 € - 1,8652 €

Lagerbestände
9430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grau

10264942

Preisbereich
2,066 € - 1,8652 €

Lagerbestände
778 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264775

Preisbereich
2,4391 € - 2,1952 €

Lagerbestände
607 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Grau

10264843

Preisbereich
2,9556 € - 2,6686 €

Lagerbestände
407 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10264881

Preisbereich
1,5639 € - 1,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grau

10264928

Preisbereich
1,5639 € - 1,4046 €

Lagerbestände
56246 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung 3/8 in 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264966

Preisbereich
0,7286 € - 0,7286 €

Lagerbestände
2147 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917390099
Spiral-Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grau

10264850

Preisbereich
3,4434 € - 3,0991 €

Lagerbestände
2640 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264898

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Grau

10264935

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264973

Preisbereich
2,4534 € - 2,2095 €

Lagerbestände
3846 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spiral-Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264812

Preisbereich
6,8726 € - 6,1839 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790