Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,056 € - 3,4004 € 450 Auf Lager
M40
Schwarz
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 1392 Auf Lager
3/4 in
Schwarz
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,7704 € - 0,8579 € 47 Auf Lager
1/2 in
Grau
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,495 € - 0,5495 € 2224 Auf Lager
3/8 in
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 649 Auf Lager
3/4 in
Schwarz
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1,3099 € - 1,4491 € 317 Auf Lager
3/4 in
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
4,8065 € - 5,3517 € 70 Auf Lager
M63
Grau
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,7663 € - 0,8735 € 300 Auf Lager
PG7
Grau
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
2,2422 € - 2,2422 € 34 Auf Lager
PG29
Grau
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,7532 € - 0,8379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
Schwarz
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,8924 € - 0,9928 € 5428 Auf Lager
PG 11
Schwarz
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9412 € - 1,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
2,9556 € - 3,2856 € 3193 Auf Lager
PG 29
Schwarz
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,5302 € - 0,6403 € 100 Auf Lager
PG7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,6485 € - 0,7202 € 27922 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,5316 € - 0,6432 € 94 Auf Lager
PG9
Grau
4.0 mm
8.0 mm
PA
8.0 mm
0,7532 € - 0,8379 € 1181 Auf Lager
PG 9
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,9211 € - 1,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
Schwarz
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,3745 € - 1,5352 € 150 Auf Lager
PG 21
Schwarz
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,9211 € - 1,023 € 27630 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264492

Preisbereich
3,4004 € - 3,056 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264690

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
1392 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10264737

Preisbereich
0,8579 € - 0,7704 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264669

Preisbereich
0,5495 € - 0,495 €

Lagerbestände
2224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264706

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
649 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10264744

Preisbereich
1,4491 € - 1,3099 €

Lagerbestände
317 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10264652

Preisbereich
5,3517 € - 4,8065 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Grau

10152317

Preisbereich
0,8735 € - 0,7663 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
Kabelverschraubung PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grau

10152256

Preisbereich
2,2422 € - 2,2422 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263358

Preisbereich
0,8379 € - 0,7532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263372

Preisbereich
0,9928 € - 0,8924 €

Lagerbestände
5428 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263419

Preisbereich
1,0459 € - 0,9412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263457

Preisbereich
3,2856 € - 2,9556 €

Lagerbestände
3193 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10152331

Preisbereich
0,6403 € - 0,5302 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263341

Preisbereich
0,7202 € - 0,6485 €

Lagerbestände
27922 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10152379

Preisbereich
0,6432 € - 0,5316 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263365

Preisbereich
0,8379 € - 0,7532 €

Lagerbestände
1181 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263402

Preisbereich
1,023 € - 0,9211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263433

Preisbereich
1,5352 € - 1,3745 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263396

Preisbereich
1,023 € - 0,9211 €

Lagerbestände
27630 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790