Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6255 € - 0,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,9154 € - 1,9154 € | 930 Auf Lager |
M50
|
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | 2043 Auf Lager |
M12
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6112 € - 0,68 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 11200 Auf Lager |
M25
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 500 Auf Lager |
M40
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8565 € | 2109 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 20050 Auf Lager |
M32
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8065 € - 5,3517 € | 173 Auf Lager |
M63
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 7050 Auf Lager |
M25
|
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 1470 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 4,7921 € | 450 Auf Lager |
M63
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 4,7921 € | 320 Auf Lager |
M63
|
Grau
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,6112 € - 0,68 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 4,7921 € | 760 Auf Lager |
M63
|
Schwarz
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 2551 Auf Lager |
M32
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8565 € | 8450 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,056 € - 3,4004 € | 350 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | 4950 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm