Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,6255 € - 0,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,9154 € - 1,9154 € 930 Auf Lager
M50
Grau
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
0,6255 € - 0,693 € 2043 Auf Lager
M12
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,6112 € - 0,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Grau
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,2826 € - 1,4233 € 11200 Auf Lager
M25
Grau
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € 470 Auf Lager
M40
Grau
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,7704 € - 0,8565 € 2109 Auf Lager
M20
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
2,0517 € - 2,2956 € 20050 Auf Lager
M32
Schwarz
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
4,8065 € - 5,3517 € 173 Auf Lager
M63
Schwarz
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,2826 € - 1,4233 € 7050 Auf Lager
M25
Grau
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
Grau
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
2,8839 € - 3,2139 € 1470 Auf Lager
M40
Schwarz
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 450 Auf Lager
M63
Schwarz
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 320 Auf Lager
M63
Grau
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,6112 € - 0,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Grau
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 760 Auf Lager
M63
Schwarz
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
2,0517 € - 2,2956 € 2551 Auf Lager
M32
Schwarz
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,7704 € - 0,8565 € 7650 Auf Lager
M20
Schwarz
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,056 € - 3,4004 € 350 Auf Lager
M40
Schwarz
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6255 € - 0,693 € 4950 Auf Lager
M12
Grau
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • von 12
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10264393

Preisbereich
0,693 € - 0,6255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Grau

10264362

Preisbereich
1,9154 € - 1,9154 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 31.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264409

Preisbereich
0,693 € - 0,6255 €

Lagerbestände
2043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Grau

10264256

Preisbereich
0,68 € - 0,6112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10264294

Preisbereich
1,4233 € - 1,2826 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grau

10264331

Preisbereich
3,2139 € - 2,8839 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264447

Preisbereich
0,8565 € - 0,7704 €

Lagerbestände
2109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264485

Preisbereich
2,2956 € - 2,0517 €

Lagerbestände
20050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264522

Preisbereich
5,3517 € - 4,8065 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grau

10264300

Preisbereich
1,4233 € - 1,2826 €

Lagerbestände
7050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grau

10264348

Preisbereich
3,2139 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264171

Preisbereich
3,2139 € - 2,8839 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264218

Preisbereich
4,7921 € - 4,3043 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10264379

Preisbereich
4,7921 € - 4,3043 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grau

10264263

Preisbereich
0,68 € - 0,6112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264225

Preisbereich
4,7921 € - 4,3043 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    29.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264478

Preisbereich
2,2956 € - 2,0517 €

Lagerbestände
2551 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264430

Preisbereich
0,8565 € - 0,7704 €

Lagerbestände
7650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264492

Preisbereich
3,4004 € - 3,056 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grau

10264539

Preisbereich
0,693 € - 0,6255 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790