Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6403 € - 0,7316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5534 € - 0,7533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7127 € - 0,8141 € | 4064 Auf Lager |
PG13.5
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2422 € - 2,2422 € | 34 Auf Lager |
PG29
|
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5302 € - 0,6403 € | 100 Auf Lager |
PG7
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,93 € - 1,0648 € | 11530 Auf Lager |
M25
|
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,8109 € - 2,0716 € | 4387 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,7663 € - 0,8735 € | 300 Auf Lager |
PG7
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6485 € - 0,7202 € | 38287 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,663 € | 488 Auf Lager |
PG 42
|
Schwarz
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7532 € - 0,8379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6548 € - 0,7489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG11
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9862 € - 0,9862 € | 148 Auf Lager |
PG21
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,788 € - 0,9011 € | 23 Auf Lager |
PG16
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,3865 € - 12,3865 € | 10 Auf Lager |
PG36
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,8416 € - 0,9605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG9
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,4091 € - 6,0117 € | 129 Auf Lager |
PG 48
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,9412 € - 1,0459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 16
|
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9556 € - 3,2856 € | 14065 Auf Lager |
PG 29
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3745 € - 1,5352 € | 150 Auf Lager |
PG 21
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm