Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,9053 € - 1,0029 € 41 Auf Lager
PG-11
Schwarz
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
1,103 € - 1,2248 € 200 Auf Lager
PG 13.5
Grau
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
1,693 € - 1,8795 € 248 Auf Lager
PG-21
Schwarz
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7891 € - 0,8795 € 400 Auf Lager
PG-7
Grau
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,7159 € - 0,7963 € 2800 Auf Lager
M12
Grau
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
0,9024 € - 1,00 € 4688 Auf Lager
M20
Schwarz
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
3,343 € - 3,7304 € 908 Auf Lager
PG 36
Grau
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 925 Auf Lager
PG 7
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,9326 € - 1,0359 € 2275 Auf Lager
PG 11
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9742 € - 1,0846 € 237 Auf Lager
PG16
Schwarz
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
4,2326 € - 4,663 € 200 Auf Lager
PG 42
Grau
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,7819 € - 0,8666 € 19621 Auf Lager
PG 9
Schwarz
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,9656 € - 1,0732 € 4577 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 3496 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9326 € - 1,0359 € 14561 Auf Lager
PG 11
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,359 € - 0,359 € 4000 Auf Lager
PG16
Schwarz
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
5,4091 € - 6,0117 € 300 Auf Lager
PG 48
Grau
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,7819 € - 0,8666 € 11845 Auf Lager
PG 9
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,3745 € - 1,5352 € 4326 Auf Lager
PG 21
Grau
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,343 € - 3,7304 € 140 Auf Lager
PG 36
Grau
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10378182

Preisbereich
1,0029 € - 0,9053 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Grau

10545928

Preisbereich
1,2248 € - 1,103 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Kabelverschraubung PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10378212

Preisbereich
1,8795 € - 1,693 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Grau

10378274

Preisbereich
0,8795 € - 0,7891 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 12.0 mm 12.3 mm PA Grau

10378328

Preisbereich
0,7963 € - 0,7159 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 12.3 mm
  • Montagegewindelänge
    19.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 20.0 mm 20.3 mm PA Schwarz

10378243

Preisbereich
1,00 € - 0,9024 €

Lagerbestände
4688 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 20.3 mm
  • Montagegewindelänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grau

10263648

Preisbereich
3,7304 € - 3,343 €

Lagerbestände
908 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10263679

Preisbereich
0,7503 € - 0,6757 €

Lagerbestände
925 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263716

Preisbereich
1,0359 € - 0,9326 €

Lagerbestände
2275 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10380871

Preisbereich
1,0846 € - 0,9742 €

Lagerbestände
237 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Grau

10263662

Preisbereich
4,663 € - 4,2326 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263693

Preisbereich
0,8666 € - 0,7819 €

Lagerbestände
19621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263730

Preisbereich
1,0732 € - 0,9656 €

Lagerbestände
4577 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263686

Preisbereich
0,7503 € - 0,6757 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263723

Preisbereich
1,0359 € - 0,9326 €

Lagerbestände
14561 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10380888

Preisbereich
0,359 € - 0,359 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grau

10380864

Preisbereich
6,0117 € - 5,4091 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    34.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263709

Preisbereich
0,8666 € - 0,7819 €

Lagerbestände
11845 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grau

10263617

Preisbereich
1,5352 € - 1,3745 €

Lagerbestände
4326 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grau

10263655

Preisbereich
3,7304 € - 3,343 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790